MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-DU
MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-DU
- aktüatör denetlenmiş
- Konektör M12, 8-kutup
- Kilitleme kuvveti
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-DU |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103044828 |
EAN (European Article Number) |
4030661563954 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
TÜV cULus UKCA |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Evrensel Kodlama |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
düşük |
Etkili kural |
endüktif |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
150 ms |
Risk süresi, maximum |
150 ms |
Brüt ağırlık |
705 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
aktüatör denetlenmiş |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
3,54 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Not (mekanik ömür) |
Kumanda hızı ≤ 0,5 m/s 5 kg kapı kütlelerinde devre aralığı |
Kapatma kuvveti, tipik |
750 N |
Kapatma kuvveti, garantili |
500 N |
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N} |
45 N |
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N} |
115 N |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M6 |
Sabitleme vidalarının sıkma torku |
8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
0 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
1 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensör zincirinin uzunluğu, maximum |
200 m |
Not (Sensör zincirinin uzunluğu) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Not (Seri bağlantı) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
kesme |
Konektör M12, 8-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
40 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
177,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +55 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Not (göreli nem) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşim direnci |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
III |
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
İşletim voltajı |
24 VDC -15 % / +10 % |
Yüksüz akım I0, tipik |
100 mA |
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, ortalama değer |
350 mA |
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer |
550 mA / 10 ms |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Çalışma akımı |
1.100 mA |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
100 A |
Harici hat ve cihaz koruması |
2 A gG |
Hazır gecikme, maksimum |
4.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Tanımlama, solenoid kontrolü |
IN |
Anahtarlama eşikleri |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Çalışma aralığı en 24 V |
10 mA |
Görev döngüsü solenoidi |
100 % |
Test darbesi süresi, maksimum |
5 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
40 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C0 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileri |
X1 and X2 |
Anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Çalışma aralığı en 24 V |
5 mA |
Test darbesi süresi, maksimum |
1 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
100 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktıları |
Y1 and Y2 |
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
250 mA |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
1 V |
Kalıcı akım lr, maximum |
0,5 mA |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,25 A |
Test darbesi aralığı, tipik |
1000 ms |
Test darbesi süresi, maksimum |
1 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktıları |
OUT |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
2 V |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Besleme gerilimi UB |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
OUT Diyagnostik çıkış |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 |
PIN 8 |
IN Bobin kontrollu |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
MZM 100-B1.1 |
Note
Not (genel) |
As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
UL Sertifikası
UKCA certificate
TÜV sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Kontakt düzenleme
101211071 MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A
- aktüatör denetlenmiş
- Konektör M12, 8-kutup
- Kilitleme kuvveti
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5778.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 18, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5778.00/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 1.10.2025 09:08