schmersal_s_icon.png

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-DU

Código do item: 103044828

  • Supervisão de atuadores
  • Conector M12, 8 polos
  • Princípio de travamento por corrente elétrica
  • Retenção automática
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-DU

Número de artigo (Número de encomenda)

103044828

EAN (European Article Number)

4030661563954

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

UKCA

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

informações gerais

Codificação universal

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

indutivo

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Tempo de reação, máximo

150 ms

Tempo de risco, máximo

150 ms

Peso bruto

705 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por corrente elétrica

Sim

Supervisão de atuadores

Sim

Bloqueio

Sim

Detecção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Ligação em série

Sim

Funções de segurança

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Classificação - função de solenoide adicional

Performance Level, até

e

Categoria de comando

4

Valor PFH

3,54 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Orientação (resistência mecânica)

Velocidade máxima de atuação:≤ 0,5 m/s

Operações para proteções ≤ 5 kg

Força de engate, típico

750 N

Força de fecho, garantida

500 N

Força, mínimo

45 N

Força de retenção, máximo

115 N

Versão dos parafusos de fixação

2x M6

Binário de aperto dos parafusos de fixação

8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON"

0 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

1 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento da corrente de sensores, máximo

200 m

Nota (comprimento da cadeia de sensores)

O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída

Nota (ligação em série)

Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD

Conexão, conector

Conector M12, 8-polos

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

40 mm

Largura de sensor

40 mm

Altura do sensor

177,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Mínima umidade relativa

30 %

Máxima umidade relativa

95 %

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

III

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)

Corrente de circuito aberto I0, típico

100 mA

Consumo de corrente com o íman ON, valor médio

350 mA

Consumo de corrente com íman ON, valor de pico

550 mA / 10 ms

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal

1.100 mA

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

100 A

Isolação externa de cabos e equipamento

2A gG

Atraso na operação, máximo

4.000 ms

Frequência de comutação, máximo

1 Hz

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Designação, comando magnético

IN

Limiares de comutação para entrada de ímãs

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Potência de consumo do controle magnético a 24 V

10 mA

Ciclo de carga do íman

100 %

Duração do impulso de teste, máximo

5 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

40 ms

Classificação ZVEI CB24I, descida

C0

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C1

C2

C3

Dados elétricos - Entradas digitais seguras

Designação, entradas de segurança

X1 e X2

Limiares de comutação para entradas de segurança

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V

5 mA

Duração do impulso de teste, máximo

1 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

100 ms

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C1

C2

C3

Dados elétricos - Saída de segurança

Designação, saídas de segurança

Y1 e Y2

Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)

250 mA

Versão

À prova de curto-circuito, tipo p

Queda de tensão Ud, máximo

1 V

Corrente residual

0,5 mA

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,25 A

Intervalo do impulso de teste, típico

1000 ms

Duração do impulso de teste, máximo

1 ms

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C1

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

Dados elétricos - saída diagnóstico

Designação, saídas de diagnóstico

OUT

Versão

À prova de curto-circuito, tipo p

Queda de tensão Ud, máximo

2 V

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,05 A

Indicação de Estado

Orientação (LED indicador do estado)

Estado operacional : LED amarelo

Falha avaria funcional: LED vermelho

Tensão de alimentação UB: LED verde indica

Descrição dos pinos

PIN 1

A1 Tensão de alimentação UB

PIN 2

X1 entrada de segurança 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Saída de segurança 1

PIN 5

OUT Saída de diagnóstico

PIN 6

X2 entrada de segurança 2

PIN 7

Y2 Saída de segurança 2

PIN 8

IN Comando magnético

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

MZM 100-B1.1

Orientação

Orientação (geral)

O dispositivo de segurança desbloqueado pode, enquanto o atuador estiver inserido no solenoide de segurança, ser novamente bloqueado. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

101211071 MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A
  • Supervisão de atuadores
  • Conector M12, 8 polos
  • Princípio de travamento por corrente elétrica
  • Retenção automática
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5778.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2020
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 17/08/2025 22:31