schmersal_s_icon.png
NWS - Selektör

NWS - Selektör

  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Ürün tip tanımı:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Toz koruması için diyaframlı basma düğmesi
(1)DL(8)(2)ışıklı push buton
(1)DLM(2)Toz koruması için diyaframlı ışıklı buton
(1)ML(2)Düz yakalı gösterge lambası
(1)MLH(2)Yüksek yakalı gösterge ışığı
(1)DP(3)(8)(2)Mandalsız mantar başlı darbe düğmesi
(1)DTP(3)(8)(2)Mandalsız mantar başlı darbe düğmesi (sadece N-programı)
(1)DLP(3)(8)(2)Mantar başlı darbe düğmesi aydınlatmalı, mandalsız (sadece N programı)
(1)DRR(3)(8)(2)Mandallı mantar başlı darbe düğmesi, çevirerek ve çekerek kilidi açma (sadece N programında çekerek)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mandallı mantar başlı darbe düğmesi, çekerek kilidi açma
(1)WS21(4)(5)2 konumlu seçici anahtar:
(1)WT21(4)(5) 1 anlık konumlu seçici anahtar
(1)WS32(4)(5) 3 bakım pozisyonlu seçici anahtar
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Seçici anahtar: anahtarlama, mandallama
(1)WTS32(4)(5)Seçici anahtar: mandallama, anahtarlama
(1)SS21S(4)(5) Anahtarla çalıştırılan 2 bakım pozisyonlu seçici anahtar
(1)ST21S(4)(5)Anahtarla çalıştırılan 1 anlık konumlu seçici anahtar
(1)SS32S(4)(5)Anahtarla çalıştırılan 3 bakım pozisyonlu seçici anahtar
(1)ST32S(4)(5) Sol ve sağ olmak üzere 2 anlık konumlu anahtarla çalışan seçici anahtar
(1)SST32S(4)(5) Anahtarla çalıştırılan seçici anahtar: anahtarlama, mandallama
(1)STS32S(4)(5) Anahtarla çalıştırılan seçici anahtar: mandallama, anahtarlama
BKörleme tapası

(1)
-Kumanda ve sinyalizasyon cihazları:
E"E" programı
N"N" programı
R"R" programı

(2)
-Siyah
SWGri

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-Geçiş uzunluğu mm cinsinden:
1Kısa geçiş
.1Uzun geçiş

(5)
-Gri

(6)
-Anahtar çekme konumu (3 konum):
1Sol pozisyon
2Orta pozisyon
3Sağ pozisyon

(7)
-Anahtar çekme konumu (2 konum):
1Sol pozisyon
2Sağ pozisyon

(8)
-Siyah
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

NWS21.1GR

Ürün numarası 101164774

Front element selector switch

Ürüne git

NWS21.1WS

Ürün numarası 101164775

Front element selector switch

Ürüne git

NWS21GR

Ürün numarası 101163541

Front element selector switch

Ürüne git

NWS21WS

Ürün numarası 101158707

Front element selector switch

Ürüne git

NWS32

Ürün numarası 101164748

Front element selector switch

Ürüne git

NWS32.1

Ürün numarası 101164749

Front element selector switch

Ürüne git

NWS32WS

Ürün numarası 101164750

Front element selector switch

Ürüne git

NWS32.1WS

Ürün numarası 101164751

Front element selector switch

Ürüne git