schmersal_s_icon.png
NWS - セレクタースイッチ

NWS - セレクタースイッチ

  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
製品タイプの説明:

-
(1)DT(8)(2)押しボタン
(1)DM(2)防塵用ダイヤフラム付き押しボタン
(1)DL(8)(2)照光式押しボタン
(1)DLM(2)防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン
(1)ML(2)フラットカラーのインジケーターライト
(1)MLH(2)ハイカラーの表示灯
(1)DP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン
(1)DTP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ)
(1)DLP(3)(8)(2)照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ)
(1)DRR(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ)
(1)DRZ(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式
(1)WS21(4)(5)2つの位置を持つセレクタースイッチ:
(1)WT21(4)(5) 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ
(1)WS32(4)(5) 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WT32(4)(5) 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WST32(4)(5) セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)WTS32(4)(5)セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング
(1)SS21S(4)(5) 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST21S(4)(5)1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SS32S(4)(5)3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST32S(4)(5) 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SST32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)STS32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング
Bブランキングプラグ

(1)
-コマンド機器及び表示灯:
E"E"シリーズ
N"N"シリーズ
R"R"シリーズ

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-つまみの長さ(mm):
なし短いつまみ
.1長いつまみ

(5)
-

(6)
-キー抜け位置 (3ノッチ型):
1左位置
2中間位置
3右位置

(7)
-キー抜け位置 (2ノッチ型):
1左位置
2右位置

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

NWS21.1GR

品番 101164774

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS21.1WS

品番 101164775

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS21GR

品番 101163541

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS21WS

品番 101158707

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS32

品番 101164748

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS32.1

品番 101164749

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS32WS

品番 101164750

フロント部セレクタースイッチ

製品へ

NWS32.1WS

品番 101164751

フロント部セレクタースイッチ

製品へ