SLC 220-E/R0625-80-RFBM
SLC 220-E/R0625-80-RFBM
- Koruma sınıfı IP65
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
- Çözünürlük 30 ve 80 mm
- Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLC 220-E/R0625-80-RFBM |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101206381 |
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
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Mastar ya da Slave fonksiyonu |
master |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
12 ms |
Brüt ağırlık |
1.900 g |
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilir |
Evet |
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
8 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
2 |
PFH değeri |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
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
80 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
625 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
6 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 6-kutup Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 6-kutup Konektör fişi M12 8-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
654 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
8 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
4 W |
Kablo uzunluğu (ana birim/uydu), maximum |
3 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,2 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
İletici + alıcı, açılı altlık |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
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
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 21:10