SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- STOP 0 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- Start butonu / Otomatik start
- EN 574 IIIC e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi
- 2 Emniyetli çıkışlar 5.5 A
- 1 Sinyal çıkışı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SRB-E-201ST |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103008067 |
EAN (European Article Number) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
130 g |
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta |
Evet |
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Başlangıç girişi |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Kenar algılamasını sıfırlama |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, hata kodu |
Evet |
LED sayısı |
5 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Emniyetli çıkış sayısı, DURDUR 0 |
2 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - güvenli dijital çıkışlar
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı, tak |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,5 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
98 mm |
Derinlik |
115 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
100 mA |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
19,2 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
2,4 W |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
10 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
10 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
150 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
150 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
5,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3,5 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Dahili çalışma gerilimi Ui Baustein-Status Fault codes |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü menteşeli emniyetli koruma Acil Stop butonu Halatlı acil stop anahtarları Işıklı güvenlik perdesi İki kollu kontrol panelleri |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
CCC sertifikasyonu
UL Sertifikası
UKCA Declaration of Conformity
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.04.2024 03:25