SVM1/x1x-6/x2x/E
SVM1/x1x-6/x2x/E
Downloads
Ürün tip tanımı: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
yok | Standart gümüş |
/SR | renkli anahtar kafaları |
(3) | |
X | Anahtar numarası ( n) birincil anahtar 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 İkincil anahtar |
10 | 10 İkincil anahtar |
(5) | |
Y | Anahtar numarası ( n) İkincil anahtar 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Anahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür. |
(7) | |
E | Montaj plakası |
A | Komple tertibat muhafazası |
- Kilit çalıştırmalı selektör anahtarı, 6 kilit ile ara kilitleme aygıtı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SVM1/x1x-6/x2x/E |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001029 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001029 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Siparişte/talepte, talep edilen anahtar bit numaraları "x1x" (primer silindir) ve x2x" (sekonder anahtar) için anahtar bit sayısı belirtilmelidir (örn. SVM1/111-6/222/E)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)! |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Paslanmaz çelik |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Kilitleme saplamasının malzemesi |
Pirinç (Me) |
Muhafaza rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Tuş renk |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajı |
Evet |
Anahtar sayısı |
6 |
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
180 mm |
Genişlik |
120 mm |
Yükseklik |
52,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP40 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +50 °C |
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı |
5 /h |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Primer anahtar olmadan 6 sekonder anahtarlı SVM ve 6 acil anahtarlar: Primer anahtar olmadan 6 sekonder anahtarlı SVM ve 6 acil anahtarlar |
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu) |
SHGV SVE |
Note
Not (genel) |
See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2025 17:30