schmersal_s_icon.png

SVM1/x1x-6/x2x/E

品番: -

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
なし標準 銀
/SR色付き キー ヘッド

(3)
Xキー番号、第1キー 35 ... 99

(4)
2166個の第2シリンダー
1010個の第2シリンダー

(5)
Yキー番号、第2シリンダー 100 ~ 999

(6)
oo/ooキーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。

(7)
E取り付け板
A組み立てハウジング
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • キー6個付き―セレクトスイッチ・インターロック

注文データ

製品タイプの説明

SVM1/x1x-6/x2x/E

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-12-90

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-12-90

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-90

ETIM番号、バージョン7.0

EC001029

ETIM番号、バージョン6.0

EC001029

注記 (オーダーデータ)

Note: In the order/enquiry, the required key bitting numbers "x1x" (primary cylinder) and "x2x" (secondary cylinder) must be indicated (e.g. SVM1/111-6/222/E)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)!

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

アクティブ原理

機械式

ハウジング 材質

ステンレス鋼

ハウジング材質コーティング材

塗装

ラッチボルトの材質

真鍮

ハウジングの色

キーの色

キーヘッドの色

一般データ - 仕様

前面取り付け

Yes

キーの数

6

安全性評価

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

100,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

100,000 操作

機械的データ - 寸法

長さ

180 mm

120 mm

高さ

52.5 mm

環境条件

保護等級

IP40

使用周囲温度

-25 ... +50 °C

電気的データ

最大スイッチング周波数

5 /h

納入品目

納入時同梱

SVM with 6 secondary key and 6 emergency keys, without primary key: SVM with 6 secondary key and 6 emergency keys, without primary key

アクセサリー

推奨(製品の組み合わせ)

SHGV

SVE

Note

注記 (一般)

See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/26 7:57