TESK-LU-12ST2
TESK-LU-12ST2
Ürün tip tanımı: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standart menteşe |
L | Uzun menteşe parçası |
(2) | |
A | ön cephe montajı için fabrika ayarlı |
I | dahili uygulama için fabrika ayarlı |
U | Ayarlanabilir anahtarlama açısı |
(3) | |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
13 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(4) | |
L1 | Veya makine aşağıda |
L2 | Veya makine yukarıda |
ST1 | konektör fişi aşağıda |
ST2 | konektör fişi yukarıdaki |
(5) | |
3M | Kablo uzunluğu 3 m (sadece L1 / L2) |
5M | Kablo uzunluğu 5 m (sadece L1 / L2) |
10M | Kablo uzunluğu 10 m (sadece L1 / L2) |
20M | Kablo uzunluğu 20 m (sadece L1 / L2) |
30M | Kablo uzunluğu 30 m (sadece L1 / L2) |
- Metal muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TESK-LU-12ST2 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Onaylar
Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Muhafaza rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
376 g |
Genel veriler - Özellikler
Dahili montaj |
Evet |
Harici montaj |
Evet |
Ayarlanabilir anahtarlama açısı |
Evet |
Hizalama yardımcı donanım |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M12 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
20 mm |
Sensörün genişliği |
98 mm |
Sensörün yüksekliği |
116 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
30 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Gümüş-nikel alaşım 10 |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 01:14