schmersal_s_icon.png

TV10S 500L-22Z-M20

Ürün numarası: 101170114

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

T(1)V10S 500L-(2)Z


(1)
yokkardan bağlantılı
1Ile soket

(2)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
333 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • 2 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Eksenel sapmaları telafi etmek için kardan bağlantı
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • aktüatör mili 360° döndürülebilir
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanal, alternatif denetleme

Sipariş ayrıntıları

Note (Delivery capacity)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

TV10S 500L-22Z-M20

Ürün numarası (sipariş numarası)

101170114

EAN (European Article Number)

4030661297248

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Onaylar

Verileri

CCC

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

720 g

Genel veriler - Özellikler

kardan bağlantı

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

3

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Diğer

Mekanik ömür, minimum

3.000.000 operasyon sayısı

Pozitif fren açısı

14 °

Mil için delik

10 mm

Pozitif fren torku

0,2 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, maximum

1 x 1,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

84 mm

Sensörün genişliği

110 mm

Sensörün yüksekliği

110 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.03.2025 23:11