TV10S 500L-22Z-M20
TV10S 500L-22Z-M20
Oznaczenie typu produktu: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
bez | z połączeniem uniwersalnym |
1 | Z gniazdem |
(2) | |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
33 | 3 zestyki NO / 3 zestyki NC |
- 2 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Przegub Kardana dla kompensacji przesunięć osiowych
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanałowe, monitoring naprzemienny
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
TV10S 500L-22Z-M20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101170114 |
EAN (European Article Number) |
4030661297248 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certyfikaty - Normy
|
CCC |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
720 g |
Dane ogólne - właściwości
Przegub Kardana |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
3 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
20.000.000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Inne |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
3.000.000 operacji |
Kąt wymuszonego rozwarcia |
14 ° |
Otwór pod wał |
10 mm |
Moment wymuszonego rozwarcia |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, maksimum |
1 x 1,5 mm² |
uwaga |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
84 mm |
Szerokość czujnika |
110 mm |
Wysokość czujnika |
110 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Maksymalna częstotliwość przełączania |
1.000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.09.2025, 22:38