V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4
V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4
Downloads
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103013432 |
EAN (European Article Number) |
4030661490922 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001855 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001855 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-111 |
Brüt ağırlık |
407 g |
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermez |
Evet |
Çekme zinciri uyumlu |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
4 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
1 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
3 m |
Number of cable wires |
4 |
Çekirdek kesiti |
1,5 mm2 |
Veya makine çapı |
9,6 mm |
Bükme yarı çapı (sabit) |
4 x Ø-veya makine |
Bükme yarı çapı (hareketli) |
7,5 x Ø-veya makine |
Kablo kılıfının rengi |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Konektör |
Female connector, M12 |
Yapı şekli |
straight |
Fişin kodlanması |
T |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Plastic, TPU |
Kulp gövdesinin rengi |
Black |
Mechanical data - connector side B
Konektör |
Male connector, M12 |
Yapı şekli |
straight |
Fişin kodlanması |
T |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Plastic, TPU |
Kulp gövdesinin rengi |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP68 |
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü) |
-30 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (sabit) |
-40 ... +80 °C |
Ortam sıcaklığı (hareketli) |
-25 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
12 A |
Nominal çalışma gerilimi |
63 VDC |
Çalışma akımı |
12.000 mA |
Dil filtresi
Veri sayfası
UL Sertifikası
Genel bilgiler
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: k1204f18
| 21,4 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 199,1 kB | .jpg | 352.778 x 254.353 mm - 1000 x 721 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .jpg | 112.889 x 81.492 mm - 320 x 231 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .jpg | 123.472 x 88.9 mm - 350 x 252 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.10.2025 08:05