V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4
Varenummer:
103013432
V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4
Varenummer:
103013432
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103013432 |
EAN (European Article Number) |
4030661490922 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61076-2-111 |
Bruttovekt |
407 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrie |
Ja |
Kompatibel med kjede bak |
Ja |
Antall ledere |
4 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
3 m |
Number of cable wires |
4 |
Ledertverrsnitt |
1,5 mm2 |
Cable diameter |
9,6 mm |
Bending radius (fixed) |
4 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
7,5 x Ø-cable |
Farge på ledningskappen |
svart |
Materiale for kabelmantel |
PUR |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
T |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
T |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +80 °C |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
12 A |
Rated operating voltage |
63 VDC |
driftssstrøm |
12.000 mA |
Språk filter
Datablad
UL sertifikat
Informasjon
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2025, 07:54