Z4V7H 336-11Z-2138-5
Z4V7H 336-11Z-2138-5
Product type description: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
(3) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
without latching | |
R | with latching |
(6) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding |
ST-2310 | M12 connector with B-coding |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- EN 50041 e uygun tasarım
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
Z4V7H 336-11Z-2138-5 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153000311 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
CCC |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, cam elyaf takviyeli |
kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
207 g |
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
Not (Kumanda hızı) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
57 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
171,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Maksimum anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
CCC sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.09.2025 01:24