schmersal_s_icon.png

Z4V7H 336-11Z-2138-5

Numéro d'article: 153000311

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

Z4V7H 336-11Z-2138-5

Référence d’article (n° de commande)

153000311

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Construction normée

Matériau du boîtier

Plastique, renforcé de fibres de verre

Matériau du levier

métal

Poids brut

207 g

Classification

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

tête rotatif à levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

30000000 manœuvres

Vitesse d'attaque, max.

2,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,3 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

57 mm

Largeur du capteur

40,5 mm

Hauteur du capteur

171,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

4 A

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-09 19 h 10