schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-11Z-2740-1

Ürün numarası: 133010031

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
HMakara kolu H
10HMil kolu 10H
7HMakara kolu 7H
1KSapmalı makara kolu 1K
3KAçılı kollu makara 3K
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
215geniş tasarım

(4)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
01/011 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
033 Açıcı düzen (NC)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
G24LED' li

(7)
yokKablo girişi M20
M20Kablo girişi NPT 1/2"
NPTA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
STB-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041 e uygun tasarım

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

Z4VH 335-11Z-2740-1

Ürün numarası (sipariş numarası)

133010031

EAN (European Article Number)

8905236101113

Genel veriler

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Aktüatör tipi e göre EN 50041

A

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

kaldıraçın malzemesi

Metal tabaka

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu

Makara malzemesi

Plastik

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Kumanda hızı, maximum

2,5 m/s

Not (Kumanda hızı)

Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız

Not (geri gelme süresi)

Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak

Aktüatör tork, minimum

0,3 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

60,6 mm

Sensörün genişliği

40,5 mm

Sensörün yüksekliği

129,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +80 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

4 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Susta hareketi

Maksimum anahtarlama frekansı

5.000 /h

Değiştirme süresi, maximum

2 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

EPLAN Produktgrafik

103015106 PS315-Z11-H300
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Metal muhafaza
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • LED sürümü mevcuttur

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, May 5, 2025
  GRA_SIG_ksig-y57
 Authorised signature
Ramji Singh
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.09.2025 10:24