Z4VH 335-11Z-2740-1
品番:
133010031
製品タイプの説明: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
RMS | 真鍮製ローラー |
(3) | |
3 | スリムデザイン |
215 | ラージデザイン |
(4) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 (安全用途には不適) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
03 | 3 NC接点 |
(5) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(6) | |
G24 | LED付き |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
M20 | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
NPT | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
ST | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
(8) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(9) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN 50041による設計
注文データ
製品タイプの説明 |
Z4VH 335-11Z-2740-1 |
部品番号(注文番号) |
133010031 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236101113 |
一般データ
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
EN 50041に準拠したアクチュエーター型 |
A |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
レバー材質 |
金属フィルム |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規定 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラレバー |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
2.5 m/s |
注記 (作動速度) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
注意バウンス時間 |
動作速度によるバウンス時間 |
作動トルク、最小 |
0.3 Nm |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
60.6 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
129.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
500 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチエレメント |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
最大スイッチング周波数 |
5,000 /h |
切り替え時間、最大 |
2 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Diagram
EPLAN Produktgrafik
ID: 101154520
replacement part
103015106 PS315-Z11-H300
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- EN 50041による設計
- LED仕様可
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, May 5, 2025 |
![]() |
Authorised signature Ramji Singh Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/25 4:08