ZR 335-11Z-2274
ZR 335-11Z-2274
Ürün tip tanımı: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
H | Makara kolu H |
10H | Mil kolu 10H |
7H | Makara kolu 7H |
1K | Sapmalı makara kolu 1K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
RMS | Pirinç makara |
(3) | |
3 | ince tasarım |
215 | geniş tasarım |
(4) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
01/01 | 1 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
(5) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(6) | |
G24 | LED' li |
(7) | |
yok | Kablo girişi M20 |
M20 | Kablo girişi NPT 1/2" |
NPT | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
(8) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(9) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ZR 335-11Z-2274 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
151141848 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus CCC |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre EN 50041 |
C |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
205 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makaralı kumanda çubuğu |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
12 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Not (Kumanda hızı) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme |
Konektör |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
not |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
38 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
116,6 mm |
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı |
-30 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Maksimum anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 2.10.2025 23:27