017 加长直杆 2S
- 金属外壳
- 4 触点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本结构)
- 具有较大后行程
- 操动件带不锈钢钢珠锁定
产品描述: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
M | 速动 |
(2) | |
S | 直杆 S |
2S | 加长直杆 2S |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
2K | 斜角摇臂 2K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
8H | 滚轮摇臂 8H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
H | 滚轮摇臂 H |
4H | 轴上的弹簧棒杆 4H |
2H | 弹簧杆 2H |
3H | 滚轮摇臂 3H |
9H | 棒杆 9H |
6H | 弹簧杆 6H |
(3) | |
22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
13 | 1 NO 触点 / 3 NC 触点 |
31 | 3 NO 触点/1 NC 触点 |
(4) | |
UE | 缓动带交错触头 |
H | 缓动带非同步触头 |
C | 磁性灭弧 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。