schmersal_s_icon.png

2N 高增益天线 Gewinnk 9dB-10M

项目编号: 103027310

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • HIGH Gain Antenna Gewinnk 9dB-10M

订货数据

型号

2N 高增益天线 Gewinnk 9dB-10M

商品编号(订购编号)

103027310


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/27 上午4:10