schmersal_s_icon.png

RSS260-D-3,0M

项目编号: 103058498

产品描述:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
标准编码
I1独立编码
I2独立编码,多次示教

(2)
D带诊断输出
SD带串联诊断功能 1)

(3)
标准版本,无反馈电路监控EDM(外部设备监控)
F0EDM 带自动复位功能 1)
F1EDM 带手动复位 1)

(4)
不带急停
Q用紧急停止按钮确认输入错误 1)

(5)
连接电缆 (长度为米)
ST连接插头M8,8芯
LSTM12-8-0,25M带8芯连接器M12的电缆0.25 m长。
LSTM8-8-0,1M带8芯连接器M8的电缆0.1 m长。
LSTM12-5-.25M带5芯连接器M12的电缆0.25 m长。

(*)
1)only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 独立编码,带RFID技术
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 启用前、平侧操动
  • 热塑外壳
  • 简单安装
  • 基于需求的防篡改RFID技术

订货数据

型号

RSS260-D-3,0M

商品编号(订购编号)

103058498

EAN(欧洲商品编号)

4030661660653

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

编码

通用编码

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

RFID

频段 RFID

125 kHz

发射器输出 RFID, 最大植

-6 dBm

外壳结构类型

块体

安装条件(机械)

非冲洗

传感器拓扑

串联传感器

外壳材料

塑料热塑塑料,自熄灭

活动区域

玻璃纤维,热塑塑料

响应时间,最大

100 ms

风险持续期,最大

200 ms

响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大

100 ms

毛重

138 g

总体数据 - 产品特性

诊断输出

短路检测

交叉电路检测

串联连接

安全功能

可级联

整个系统检测,状态

LED灯数量

3

具有信号功能的半导体输出数量

1

故障安全数字输出数量

2

电缆电线数量

8

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

6.80 x 10⁻¹⁰ /h

PFD值

1.20 x 10⁻⁴

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

操作面板

横向

正面

活动区域

横向

前面

安装

一个20mm长的螺丝通常足以固定传感器。 如使用安装板,我们通常推荐使用25mm长的螺丝。

固定螺丝类型

2x M4

固定螺钉的紧锢力矩, 最大值

0.8 Nm

Mechanical data - Switching distances

典型开关距离,额叶

12 mm

典型开关距离,侧面

9 mm

肯定开关距离 "ON",额叶

10 mm

肯定闭合距离 "OFF",额叶

18 mm

肯定闭合距离 "ON",侧面

6 mm

肯定闭合距离 "OFF",侧面

15 mm

注意 (Sao)

安全开关距离 Sao的规格是指
-10 C ... +60 C 的温度范围。+60 C. 温度范围为 -28 °C ... +65 °C, Sao 减少 2 毫米。

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。

滞后(开关距离),最大

2 mm

重复精度 R

0.5 mm

备注(重复精度 R)

注意:轴向偏移长侧允许传感器和操动件的最大高度偏差(X)为8 mm (例如安装容差,或因防护门下垂)。轴向偏差 (y)最大± 18 mm (见图:工作原理)最低两个传感器系统之间的最小间隙为100mm。

机械参数 - 连接技术

注意 (传感器链长度)

根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降

注意 (串联连接)

设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备

线缆长度

3 m

连接器

电缆

机械参数 - 尺寸

传感器长度

29.5 mm

传感器宽度

39.2 mm

传感器高度

18 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-28 ... +65 °C

储存和运输温度

-28 ... +85 °C

最大相对湿度

93 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)

工作电流,最小

0.5 mA

空载电源电流 I0, 典型

35 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

600 mA

要求额定短路电流

100 A

准备就绪时间,最大

2,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

应用类别 DC-12

24 VDC / 0.05 A

电气保险丝容量,最大

2 A

电子参数 - 安全数字输入

指定,安全输入

X1 和 X2

安全输入的电流消耗

5 mA

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

100 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

C2

C3

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

Y1和Y2

额定工作电流(安全输出)

250 mA

输出电流(故障安全输出),最大

0.25 A

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.25 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.25 A

测试脉冲间隔,典型

1000 ms

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C2

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

C2

电气参数 - 诊断输出

指定, 诊断输出

OUT

工作电流

50 mA

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

2 V

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.05 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.05 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

干扰辐射

IEC 61000-6-4

状态显示

注 (LED开关状态显示)

LED黄色:工作状态

LED绿色:电源电压

LED红色:故障

引脚分配

PIN 1

A1 Ue: 白色

PIN 2

X1 安全输入 1: 棕色

PIN 3

A2 GND: 绿色

PIN 4

Y1 安全输出 1: 黄色

PIN 5

OUT 诊断输出 OUT 灰色

PIN 6

X2 安全输入 2: 粉红

PIN 7

Y2 安全输出 2: 蓝色

PIN 8

IN 无功能:红色

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

推荐 安全开关

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-08

Teaching process for individual coding: RSS260-I (Vimeo)


Video ID: RSS-260-09

Replacement actuator approaching to RSS260-I (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


Video ID: RSS260-13

Produktinformation RSS260 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/27 上午4:09