A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
项目编号:
101209915
- 带线
- 19-芯
订货数据
型号 |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
商品编号(订购编号) |
101209915 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
总体数据
实施安装 |
直式 |
手柄颜色 |
黑色 |
总体数据 - 产品特性
电缆电线数量 |
19 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
10 m |
电缆护套材料 |
PVC |
引脚分配
PIN 1 |
白色 |
PIN 2 |
红色 |
PIN 3 |
灰色 |
PIN 4 |
黄色 |
PIN 5 |
绿色 |
PIN 6 |
蓝色 |
PIN 7 |
紫色 |
PIN 8 |
粉色 |
PIN 9 |
灰 - 粉 |
PIN 10 |
红 - 蓝 |
PIN 11 |
白 - 绿 |
PIN 12 |
黑色 |
PIN 13 |
白 - 黄 |
PIN 14 |
黄 - 棕 |
PIN 15 |
白 - 灰 |
PIN 16 |
灰 - 棕 |
PIN 17 |
白 - 粉 |
PIN 18 |
棕 - 绿 |
PIN 19 |
棕色 |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/10 上午8:34