操动件 AZ/AZM 415-B30-06
项目编号:
101139958
订货数据
型号 |
操动件 AZ/AZM 415-B30-06 |
商品编号(订购编号) |
101139958 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661117232 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
操动件材质 |
锌压铸 |
操作件材料 |
铝 |
紧急出口材料 |
金属,塑料涂敷 |
毛重 |
1,058 g |
总体数据 - 产品特性
紧急把手 |
是 |
机械参数
门铰链 |
左侧 |
剪切力 |
25,000 N |
操动件支架 |
外部 |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
90 mm |
操动件宽度 |
157 mm |
操动件高度 |
105 mm |
紧急出口长度 |
34 mm |
紧急出口宽度 |
75 mm |
紧急出口高度 |
55 mm |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/20 上午5:07