schmersal_s_icon.png

AZ 16 ZVRK-STL

项目编号: 101180846

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
1 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
033 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点

(2)
回弹力
R扣紧力30N

(3)
G24带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本)

(4)
M16电缆入口M16
M20M20接线口
ST连接器M12,4芯,底部
STL连接器M12,4芯,左侧
STR连接器M12,4芯,右侧

(5)
2254扣紧力5N
1762上端面安装
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 多编码
  • 长寿命
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 对灰土不敏感
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置

订货数据

型号

AZ 16 ZVRK-STL

商品编号(订购编号)

101180846

EAN(欧洲商品编号)

4030661314433

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002592

ETIM 编号,6.0 版

EC002592

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

毛重

130 g

总体数据 - 产品特性

操动方向数量

3

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

电缆接头数量

3

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

锁定力

30 N

肯定断开行程

8 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

10 N

肯定断开操作力,最小

10 N

操动速度,最大

2 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

2x M6

机械参数 - 连接技术

连接器位置

左侧

电缆入口

M12(A码)

连接器

连接器插头M12,4芯,(A编码)

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

52 mm

传感器高度

90 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

过电压级别

III

污染等级

3

额定冲击耐受电压,联接器 4针 {kV}

2.5 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

开关元件

1个NO 触点, 1个NC 触点

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

4,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

注,使用标准 DC-13

连接器 4芯

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

注,使用标准 DC-13

联接器 4-芯

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

开关行程图

图表

操作与安装指示

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)
without1 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
033 NC contact
121 NO contact/2 NC contacts
(2)
withoutEjection force
RLatching force 30 N
(3)
G24with LED (only available for version with one NO and one NC contact)
(4)
M16cable entry M16
M20Cable entry M20
STConnector M12, 4 pole, bottom
STLConnector M12, 4 pole, left
STRConnector M12, 4 pole, right
(5)
2254Latching force 5 N
1762Front mounting
1637Gold-plated contacts

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

The safety switches with separate actuator are suitable for sliding, hinged and removable safety guards, which need to be closed in order to ensure the necessary operational safety.
The safety switches are used for applications, in which the hazardous situation is terminated without delay when the safety guard is opened.

When the safety guard is opened, the NC contacts are positively opened and the NO contacts are closed.

  • The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 2 interlocking devices.
  • The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level.
  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Warning about misuse

  • In case of improper use or manipulation of the safety switchgear, personal hazards or damages to machinery or plant components cannot be excluded. There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

2.5 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2.6 Technical Data

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

毛重

130 g

总体数据 - 产品特性

操动方向数量

3

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

电缆接头数量

3

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

锁定力

30 N

肯定断开行程

8 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

10 N

肯定断开操作力,最小

10 N

操动速度,最大

2 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

2x M6

机械参数 - 连接技术

连接器位置

左侧

电缆入口

M12(A码)

连接器

连接器插头M12,4芯,(A编码)

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

52 mm

传感器高度

90 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

过电压级别

III

污染等级

3

额定冲击耐受电压,联接器 4针 {kV}

2.5 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

开关元件

1个NO 触点, 1个NC 触点

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

4,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

注,使用标准 DC-13

连接器 4芯

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

注,使用标准 DC-13

联接器 4-芯

Note about the safety classification

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Determined values can vary depending on the application-specific parameters hop, dop and tcycle as well as the load.)

If multiple safety components are wired in series, the Performance Level to EN ISO 13849-1 will be reduced due to the restricted error detection under certain circumstances.

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

  • Please observe the relevant requirements of the standards ISO 12100, ISO 14119 and ISO 14120.

The mounting dimensions are indicated on the rear of the component. The enclosure must not be used as an end stop.
Any mounting position. The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. The unused openings must be sealed by means of slot sealing plugs (AZ 15/16 - 1476-1 available as accessory) after fitting.

3.2 Mounting of the actuator

See operating instructions Actuator.

  • The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).
Actuating radii [mm] GRA_PRO_RAD_maz15r12 GRA_PRO_RAD_maz15r13
over the small edge of the actuatorover the wide edge of the actuator
RmindRmind
AZ 15/16-B2--4511
AZ 15/16-B2-1747--4511
AZ 15/16-B33211--
AZ 15/16-B3-17473211--
AZ 15/16-B625113811

3.3 Dimensions

All measurements in mm.

Front mounting

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.

The contact labelling can be found in the wiring compartment of the switch. Appropriate cable glands with a suitable degree of protection are to be used.

Settle length x of the conductor: 6 mm

After wiring, dust and soiling must be removed from the wiring compartment. The safety switch is double insulated. The use of a protective ground connector therefore is not authorised.

4.2 Contact Options

Contacts are shown with safety guard closed. All NC contacts have positive break B.

AZ 16ZV.KAZ 16-02ZV.KAZ 16-12ZV.K
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk01 GRA_PRO_CONT_k2o--k01 GRA_PRO_CONT_k2o1sk02
AZ 16-03ZV.KAZ 16ZV.K-STAZ 16-02ZV.K-ST
 GRA_PRO_CONT_k3o--k04 GRA_PRO_CONT_kaz16k05 GRA_PRO_CONT_kaz16k06
AZ 16-12ZV.K-STLEDLED
 GRA_PRO_CONT_kbns1k03 GRA_PRO_WIR_kaz16l01 GRA_PRO_WIR_kaz16l02
Key
BAutomatic opener, NC contact
 GRA_PRO_CONT_NONormally-open contact
 GRA_PRO_CONT_NCNormally-closed contact

5 Set-up and maintenance

The safety function of the safety components must be tested. In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:

  1. Check for free movement of the actuating element
  2. Check cable entry and connections
  3. Check the switch enclosure for damage
  4. Remove particles of dust and soiling
  • Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
  • Damaged or defective components must be replaced.

6 Disassembly and disposal

6.1 Disassembly

The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.

6.2 Disposal

  • The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:AZ 15
AZ 16
型号:参见订购号码
产品描述:带分离式操动件并具有强迫断开功能的安全限位开关
相关指令:欧盟机器指令2006/42/EC
 RoHS 指令2011/65/EU
指定标准:EN 60947-5-1: 2017
ISO 14119: 2013
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:Wuppertal,3. 2020年8月
 GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 15
AZ 16
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2008

2012
Designated standards:EN 60947-5-1: 2017
ISO 14119: 2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/26 下午3:15