schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2177 改装套件

项目编号: 101126794

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 用于锁定轻型无导向负载门

订货数据

型号

AZ 15/16-B1-2177 改装套件

商品编号(订购编号)

101126794

EAN(欧洲商品编号)

4030661100852

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

编码等级,依据EN ISO 14119

操动件材质

不锈钢(V2A)

毛重

24 g

机械参数

操动件

直式

硬性


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/2 上午10:53