schmersal_s_icon.png

操动件 AZ 17/170-B11

项目编号: 101139788

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 特别适合滑动门

订货数据

型号

操动件 AZ 17/170-B11

商品编号(订购编号)

101139788

EAN(欧洲商品编号)

4030661282268

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

操动件材质

不锈钢

毛重

28 g

机械参数

操动半径,最小

140 mm

操动件

直式

发货范围

备注(发货范围,号码及类型)

交货中不包括安装螺钉

注意

注(通用)

操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm

铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面37.5 mm 处的平面内。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/5 下午10:30