schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B1-RT

项目编号: 103013494

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 右铰链门
  • 带复位弹簧的操动件
  • 滑动门用操动件
  • 偏差最大到过行程5 mm

订货数据

型号

AZ/AZM201-B1-RT

商品编号(订购编号)

103013494

EAN(欧洲商品编号)

4030661493428

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-06

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-06

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

许可 - 标准

注意

与AZ /AZM 201 设备组合的认证

总体数据

操动方向

右面

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

锌压铸

毛重

240 g

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

2,000 N

锁紧力 Fmax, 最大

2,600 N

机械参数 - 尺寸

操动件长度

50 mm

操动件宽度

84 mm

操动件高度

115 mm

发货范围

发货范围

安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/21 上午9:32