AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
项目编号:
103015825
- 右铰链门
- 带手柄和紧急逃逸手柄
- 带集成上锁标签
- 铰链门用操动件
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
订货数据
产品描述 |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ |
商品编号(订购编号) |
103015825 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661504278 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
许可 - 标准
注意 |
与AZ /AZM 201 设备组合的认证 |
总体数据
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
操动件材质 |
锌压铸 |
操作件材料 |
铝,塑料涂层 |
紧急出口材料 |
金属薄膜 |
毛重 |
2,162 g |
总体数据 - 产品特性
紧急解锁 |
是 |
集成上锁标签 |
是 |
机械参数
把手 |
手柄 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
门铰链 |
右 |
合型力,符合 EN ISO 14119 |
5,500 N |
合型力,最大 |
7,150 N |
操动件支架 |
外部 |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
94 mm |
操动件宽度 |
115 mm |
操动件高度 |
115 mm |
锁定磁链的长度 |
83 mm |
锁杆宽度 |
75 mm |
锁定磁链的高度 |
2,600 mm |
备注 (锁定磁链的高度) |
客户可切短锁条 |
发货范围
包含在发货中 |
操动件单元AZ/AZM201-B30,包括方杆 带导向板的杆锁 4xM5x10埋头螺栓 4个U型片 2个六角锁紧螺母 2个锁定棒,1200 mm,镀锌 反向轴承(用于P30)或完全紧急出口释放(用于P31) |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/17 上午4:10