AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC
产品描述: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
无 | 破线夹 |
SK | 螺丝端子 |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(3) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
I | 独立编码 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | 电缆接头 |
ST | M12连接器 x 1 |
(6) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(7) | |
无 | 手动解锁 |
2197 | 从侧面手动解锁 (如果是连接器和电源解锁版本,则为标准配置) |
1637 | 镀金触头 |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
11/02 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 2 NC 触点 |
12/00 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / - |
12/11 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
12/02 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 2 NC 触点 |
02/01 | 2 NC 触点/1 NC 触点 |
02/10 | 2 NC 触点, - / 1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(5) | |
1637 | 镀金触头 |
(6) | |
2197 | 通电开锁的手动解锁 |
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- IDC联结方法
- 手动解锁
- 双绝缘
- 单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
- 特别适合滑动门
订货数据
型号 |
AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC |
商品编号(订购编号) |
101140799 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661119878 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
IFA cULus CCC |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码 |
独立编码 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
高 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
操动件材质 |
不锈钢 |
毛重 |
310 g |
总体数据 - 产品特性
通电上锁 |
是 |
手动解锁 |
是 |
操动方向数量 |
2 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
操动半径,最小 |
140 mm |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
1,000 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
1,300 N |
锁定力 |
30 N |
肯定断开行程 |
11 mm |
每个 NC 触点的正断开力, 最小力 |
8.5 N |
肯定断开操作力,最小 |
8.5 N |
操动速度,最大 |
2 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低 |
0.7 Nm |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大 |
1 Nm |
注意 |
Torx T10 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
1 x M20 x 1,5 |
连接器 |
IDC联结方法 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
1 mm² |
允许的电缆类型 |
可调 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
90 mm |
传感器高度 |
84 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
+25 ... +85 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
额定控制电压 |
24 VAC/DC |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
12 W |
开关元件 |
1个NO 触点, 1个NC 触点 |
注(开关元件) |
带双断、ZB型或2 NC或3 NC或4 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间 |
100 % |
测试脉冲持续时间, 最大 |
5 ms |
测试脉冲间隔, 最低限度 |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
发货范围 |
不作为备件提供 槽密封塞 操动件包含在发货范围中 |
注意
注(通用) |
这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。 |
注(手动解锁) |
底面 使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
工作原理
实例汇总
ID: kazm1m06
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/2 下午6:59