T.C 235 双开弹簧门
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
产品描述: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | 左手模式 |
4 | 双开弹簧门 |
55 | 右手模式 |
(2) | |
01 | 1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
(3) | |
无 | M20接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。