EX-T 335 棒杆 10H
- 防爆1区和21区
- 仅仅为了定位
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50041安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
产品描述: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
7H-2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(不适用于安全操作) |
(3) | |
UE | 缓动带交错触头 |
无 | 缓动带非同步触头 |
(4) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(5) | |
RMS | 黄铜滚轮 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。