schmersal_s_icon.png

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

项目编号: 103038205

下载

追踪备件 CAD数据
CADENAS CAD数据
  • integrated FB interface for connection to the Safety-Field-Box SFB
  • Pos 1: E-STOP with protective collar
  • Pos 2: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 3: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 4: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Indicator lamp G24 on top
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上
  • 带电子OSSD的紧急停机

订货数据

型号

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

商品编号(订购编号)

103038205

EAN(欧洲商品编号)

4030661545042

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-16

ETIM 编号,7.0 版

EC000225

ETIM 编号,6.0 版

EC000225

注释 (订货数据)

备注:参见订购代码

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

气压

DIN EN 60068

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

响应时间,最大

50 ms

风险持续期,最大

100 ms

使用位置,位置 1

急停按钮,带保护环

使用位置,位置 2

指示灯, 颜色可更换

使用位置,位置 3

指示灯, 颜色可更换

使用位置,位置 4

带灯按钮,颜色可更换

毛重

280 g

总体数据 - 产品特性

串联诊断

外勤箱接口

Ja

指示灯

安全功能

故障安全数字输出数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

2.89 x 10⁻¹⁰ /h

注(PFH值)

高达最多5,000次开关循环/年

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}

100,000 操作

机械寿命,指令装置

1,000,000 操作

安装

内部安装孔

固定螺丝类型

2x M5

机械参数 - 连接技术

端子(机械)

联接插头:M12,8芯,A编码

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

69 mm

深度

252.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +65 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

抗振动

10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)

空载电源电流 I0, 典型

35 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

600 mA

要求额定短路电流

100 A

准备就绪时间,最大

2,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

电子参数 - 安全数字输入

指定,安全输入

X1 和 X2

开关阈值

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24V时,电流消耗

5 mA

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

100 ms

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

C2

C3

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

Y1和Y2

控制元件的设计

短路保护,P型

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

1 V

泄漏电流 Ir, 最大植

0.5 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.25 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.25 A

测试脉冲间隔,典型

1000 ms

测试脉冲持续时间, 最大

1 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C1

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

电子参数 - 串行诊断SD

指定,串联诊断SD

OUT

工作电流

10 mA

控制元件的设计

短路保护,P型

布线电容

50 nF

引脚分配

PIN 1

A1 电源电压 UB

PIN 2

X1 安全输入 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 安全输出 1

PIN 5

OUT 串行诊断输出

PIN 6

X2 安全输入 2

PIN 7

Y2 安全输出 2

PIN 8

n.c.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/14 上午5:44