schmersal_s_icon.png

BDF200-LMRD-11-DTYE-WS20-DTBU

项目编号: 103032554

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NH紧急停机按键 无防护环
NHK急停按钮,带保护环
LT..选择(颜色,带灯按钮)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(2)
20带紧急停止:2 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:2 NO 位置 1-4
11带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 1-4
10带紧急停止:1 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO 位置 1-4

(3)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(4)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(5)
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(6)
无指示灯
G24带指示灯,红色(仅用于 -10)

(7)
包含在标准版本中
2875自由安装按钮帽
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上
  • 热塑外壳
  • 外壳小巧防震
  • 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • 紧急停止,开/关和复位功能可选
  • 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • 采用不同塑料盖区别表示
  • 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况

订货数据

型号

BDF200-LMRD-11-DTYE-WS20-DTBU

商品编号(订购编号)

103032554

EAN(欧洲商品编号)

4030661569505

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-16

ETIM 编号,7.0 版

EC000225

ETIM 编号,6.0 版

EC000225

注释 (订货数据)

备注:参见订购代码

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

气压

IEC 60068-2-30

实施安装

组装外壳

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

使用位置,位置 1

指示灯,红色

使用位置,位置 2

按钮,黄色

使用位置,位置 3

选择开关 2 个职位

使用位置,位置 4

按钮,蓝色

毛重

260 g

总体数据 - 产品特性

紧急停止按钮

安全功能

可拆卸端子

电缆电线数量

16

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

电缆接头位置

底面

机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}

100,000 操作

机械寿命,指令装置

1,000,000 操作

机械寿命,钥匙选择开关

30,000 操作

操动行程

3 mm

操动力,最大

8 N

注(操动力)

每个触点

触点力, 典型

1 N

安装

内部安装孔

固定螺丝类型

2x M5

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低

0.7 Nm

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

0.8 Nm

电缆接头的紧固扭矩, 最大

4 Nm

注意

电缆接头盖帽螺母的最大拧紧力为 3 牛米

机械参数 - 连接技术

电缆入口

M20电缆密封件

电缆接头截面,最小

6 mm

电缆接头截面,最大

13 mm

线缆截面

0.5 mm2

端子(机械)

可拆卸螺丝端子

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

60 mm

深度

249 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +65 °C

抗振动

10 ... 100Hz, 20g

耐冲击

100 g / 6 ms

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

过电压级别

III

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

热测试电流

2.5 A

LED电流消耗 (操作元件)

16 mA

额定工作电压

24 VDC

应用类别 AC-15

24 VAC

应用类别 AC-15

2 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

外部电线和设备保险丝额定值

2.5A T

适用于低电压环境

≥ 5 V / ≥ 1 mA

开关原理

缓动

cross-point-system

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

Ag-Ni 10, 镀金

状态显示

指示灯颜色

不带(堵头,黑色)

其他数据

备注(应用)

适用于 40 毫米型材


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/10 上午4:28