schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

项目编号: 103007786

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NH紧急停机按键 无防护环
NHK急停按钮,带保护环
LT..选择(颜色,带灯按钮)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(2)
20带紧急停止:2 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:2 NO 位置 1-4
11带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 1-4
10带紧急停止:1 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO 位置 1-4

(3)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(4)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(5)
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(6)
无指示灯
G24带指示灯,红色(仅用于 -10)

(7)
包含在标准版本中
2875自由安装按钮帽
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上
  • 热塑外壳
  • 外壳小巧防震
  • 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • 紧急停止,开/关和复位功能可选
  • 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • 采用不同塑料盖区别表示
  • 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况

订货数据

型号

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

商品编号(订购编号)

103007786

EAN(欧洲商品编号)

4030661451824

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-16

ETIM 编号,7.0 版

EC000225

ETIM 编号,6.0 版

EC000225

注释 (订货数据)

备注:参见订购代码

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

气压

IEC 60068-2-30

实施安装

组装外壳

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

使用位置,位置 1

急停按钮,带保护环

使用位置,位置 2

带灯按钮,颜色可更换

使用位置,位置 3

带灯按钮,颜色可更换

使用位置,位置 4

带灯按钮,颜色可更换

毛重

280 g

总体数据 - 产品特性

紧急停止按钮

壳盖内的防护环

安全功能

可拆卸端子

电缆电线数量

16

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

电缆接头位置

底面

机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}

100,000 操作

机械寿命,指令装置

1,000,000 操作

操动行程

3 mm

操动力,最大

8 N

注(操动力)

每个触点

触点力, 典型

1 N

安装

内部安装孔

固定螺丝类型

2x M5

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低

0.7 Nm

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

0.8 Nm

电缆接头的紧固扭矩, 最大

4 Nm

注意

电缆接头盖帽螺母的最大拧紧力为 3 牛米

机械参数 - 连接技术

电缆入口

M20电缆密封件

电缆接头截面,最小

6 mm

电缆接头截面,最大

13 mm

线缆截面

0.5 mm2

端子(机械)

可拆卸螺丝端子

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

69 mm

深度

249 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +65 °C

抗振动

10 ... 100Hz, 20g

耐冲击

100 g / 6 ms

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

过电压级别

III

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

热测试电流

2.5 A

LED电流消耗 (操作元件)

16 mA

额定工作电压

24 VDC

应用类别 AC-15

24 VAC

应用类别 AC-15

2 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

外部电线和设备保险丝额定值

2.5A T

适用于低电压环境

≥ 5 V / ≥ 1 mA

开关原理

缓动

cross-point-system

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

Ag-Ni 10, 镀金

状态显示

指示灯颜色

不带(堵头,黑色)

其他数据

备注(应用)

适用于 40 毫米型材

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 5, 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/26 下午8:35