BNS 260 STG-AS-R
产品描述: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
无 | 连接电缆(2 m) |
STG | 连接电缆,带M12连接器,直,4芯 |
STW | 预布线电缆,带M12连接器插头,有角度,4芯 |
(2) | |
L | 左手边门铰链 |
R | 右手边门铰链 |
- 2 m 带线 带连接插头 M12, 直, 4-芯
- 安全传感器
- 热塑外壳
- 无机械磨损
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- 集成AS界面
- 可隐蔽安装
- 长寿命
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
- AS-i LED和状态显示
订货数据
型号 |
BNS 260 STG-AS-R |
商品编号(订购编号) |
101186155 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661333656 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
cULus ASi-SaW |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
工作原理 |
磁驱动 |
安装条件(机械) |
准冲洗 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
响应时间,最大 |
100 ms |
毛重 |
100 g |
总体数据 - 产品特性
编码 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
线芯数量 |
4 |
安全评估
标准型 |
EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
6.21 x 10⁻⁹ /h |
注(PFH值) |
高达最多500,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
磁铁 |
门铰链 |
右侧 |
运动方向 |
正对着活动表面 |
Mechanical data - Switching distances
注意 (开关距离 SN) |
轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。 |
肯定开关距离 "ON" Sao |
5 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
15 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
备注(重复精度 R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
2 m |
连接器 |
连接电缆,带M12连接器,直,4芯 |
线缆截面 |
0.23 mm2 |
Number of cable wires |
2 |
线缆截面 |
23 AWG |
电缆护套材料 |
PVC |
电缆类型 |
LSYY |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
13 mm |
传感器高度 |
26 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数 - AS-i
额定工作电压 |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i 电流消耗,最大 |
50 mA |
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书 |
安全-从属 |
AS-i 版本 |
V 2.1 |
AS-i 概述 |
S-0.B.F.E |
AS-i,IO代码 |
0x0 |
AS-i, ID代码 |
0xB |
AS-i,ID代码1 |
0xF |
AS-i,ID代码2 |
0xE |
AS-i 输入,通道 1 |
数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输 |
AS-i 输入,通道 2 |
数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输 |
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3 |
无功能 |
AS-i 参数位,P0 ... P3 |
无功能 |
注(AS-i 参数位) |
将参数输出设置为“1111”(0xF) FID:外围误差 |
AS-i 输入模块地址 |
0 |
注(AS-i 输入模块地址) |
预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改 |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
(1)LED绿色:供电电压 (2)红色LED:AS-i 通信故障 / 从属地址 = 0 |
引脚分配
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
AS-interface 安全网络证书
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kbns2f30
| 409,3 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 55,6 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 33,5 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 335,7 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 49,7 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 49,7 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
特征曲线
特征曲线
触点排列
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 260 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 260 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/17 下午7:53