BNS 36-02/01ZG-L
项目编号:
101193232
产品描述: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(2) | |
无 | 带监控输出 |
/01 | 1 NC 触点 |
10 | 1 NO 触点 |
(3) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示 |
(4) | |
无 | 预布线电缆 |
ST | 带联接插头 |
(5) | |
L | 左侧门铰链 |
R | 右侧门铰链 |
(6) | |
2750 | 操作距离加长版(搭配操动件) BPS 36-1-2750 或 BPS 36-2-2750) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 热塑外壳
- 长寿命
- 无机械磨损
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 可隐蔽安装
- 对横向未对准不敏感
- 对灰土不敏感
订货数据
型号 |
BNS 36-02/01ZG-L |
商品编号(订购编号) |
101193232 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661359915 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002544 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002544 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
磁驱动 |
安装条件(机械) |
准冲洗 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
94 g |
总体数据 - 产品特性
编码 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
常闭 (NC) 数量 |
3 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
25,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
磁铁 |
门铰链 |
左侧 |
运动方向 |
正对着活动表面 |
Mechanical data - Switching distances
注意 (开关距离 SN) |
轴向未对准,安全传感器和操动件在安装时,水平或竖直方向上允许出现偏差。偏差值取决于传感器和操动件之间的距离。在该偏差值范围内,传感器正常工作。 |
肯定开关距离 "ON" Sao |
7 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
17 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
1 m |
连接器 |
电缆 |
Number of cable wires |
6 |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
线缆截面 |
30 AWG |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
13 mm |
传感器宽度 |
88 mm |
传感器高度 |
25 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
电气参数
开关电压,最大 |
24 VDC |
开关电流,最大 |
0.01 A |
开关容量,最大 |
0.24 W |
开关元件 |
3 NC |
转换频率,最大 |
5 Hz |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
当防护门关闭时,LED会发光 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
推荐 安全开关 |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
注意
注(通用) |
防护装置关闭状态的触点信号。 含或无LED的触点配置相同。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
图表
特征曲线
特征曲线
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/22 下午7:24