BP 8
项目编号:
101054816
- 未附
- 红色标注的S极
订货数据
产品描述 |
BP 8 |
商品编号(订购编号) |
101054816 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661001869 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
总体数据
毛重 |
4 g |
机械参数 - 尺寸
操动件直径 |
11.8 mm |
操动件宽度 |
7.7 mm |
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/13 下午8:35