BS655

BS655

  • 不同功能单元的平台概念
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 开关点设置
  • 以齿型轴为中心的对称设计
  • 中央终端连接
产品描述:
BS65(1)(2)(3)(4)

(1)
55灰口铸铁,喷漆
6热固塑胶

(2)
Z22速动 2 常开触点 / 2 常闭触点
T22缓动,2 常开触点 / 2 常闭触点
Z33速动,3 常开触点 / 3 常闭触点
T33缓动,3 常开触点 / 3 常闭触点

(3)
无指示灯
G024指示灯(仅用于 Z/T22),红色(24 VDC)
G115指示灯(仅用于 Z/T22),红色(115 VAC)
G230指示灯(仅用于 Z/T22),红色(230 VAC)

(4)
标准版(不带 Dupline® 输入模块)
DN带有完整的 Dupline® 输入模块
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

指示灯颜色

环境温度,最大

环境温度,最小

电压类型

BS655-Z22

项目编号 153031621

Position switch

转到文章页面

BS655-T22

项目编号 153031629

Position switch

转到文章页面

BS655-Z22-G024

项目编号 153031623

Position switch

转到文章页面

BS655-Z22-G115

项目编号 153031642

Position switch

转到文章页面

BS655-Z22-G230

项目编号 153031625

Position switch

转到文章页面

BS655-Z22-DN

项目编号 153031627

Position switch

转到文章页面



系统组件

BS-H50-110-RVA
BS-H50-110-RVA

  • 不锈钢滚轮摇杆 - 滚轮直径50 mm

转到文章页面
BS-H50-110-RKS
BS-H50-110-RKS

  • 热塑滚轮摇杆 - 滚轮直径50 mm

转到文章页面
BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA

  • 跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 30 mm

转到文章页面
BS-B50-150-RVA
BS-B50-150-RVA

  • 跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 50 mm

转到文章页面
BS-B90-150-RVA
BS-B90-150-RVA

  • 跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 90 mm

转到文章页面