CSP 34-S-1-06
项目编号:
101208469
- 从侧面操作
- 操动件编码 6
- 20 个不同编码操动件可选
订货数据
注(输送能力) |
不可用! |
产品描述 |
CSP 34-S-1-06 |
商品编号(订购编号) |
101208469 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
注释 (订货数据) |
备注:传感器和操动件必须单独订购。 |
总体数据
操动件材质 |
塑料 |
毛重 |
87 g |
机械参数
活动区域 |
横向 |
已编码操动件 |
6 |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
27 mm |
操动件宽度 |
35 mm |
操动件高度 |
97 mm |
产品图片(单独目录照片)
replacement part
103001557 RST 36-1-AD06
- 从侧面操作
- 简单灵活的安装和调整
- AS-i
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/26 下午4:09