EF033.2
项目编号:
101006545
- 螺丝连接
- 安装法兰位置2
- 33-34; 43-44 (触点标号)
- 适用于“紧急关闭”
订货数据
型号 |
EF033.2 |
商品编号(订购编号) |
101006545 |
EAN(欧洲商品编号) |
4250116201259 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000041 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000041 |
许可 - 标准
证书 |
cULus UKCA |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
实施安装 |
触点元件 |
外观设计 |
缓动 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
23 g |
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 |
是 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
2 |
机械参数
安装说明 |
可插拔 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
肯定断开行程 |
2 mm |
接触窗口 |
3 mm |
回弹时间 |
操动速度100 mm/s时的回弹时间 |
法兰连接位置 |
1 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 |
线缆截面,最小 |
.5 mm²,硬质 .5 mm²,软质 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm²,硬质 1.5 mm²,软质 |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
46 mm |
宽度 |
10 mm |
深度 |
60 mm |
环境条件
配电室的保护等级 |
IP40 |
夹子或端子的保护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
-25 ... +80 °C |
耐冲击 |
110 g / 4 ms |
抗振性能 |
抗振性能:20g / 10…200 Hz |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 V |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
8 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
5 A |
适用于低电压环境 |
≥ 5 V / ≥ 3.2 mA |
开关元件 |
常开触点(NO) |
开关原理 |
缓动 |
回弹时间,最大 |
5 ms |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
银 |
触点标号 |
33-34 43-44 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
开关行程图
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/20 上午4:00