EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 高持紧力
  • 手动解锁
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
产品描述:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点

(2)
扣紧力5N
R扣紧力30N

(3)
通电开锁
A 通电上锁

(4)
手动解锁
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

锁定力

安全触点数量

通电上锁

通电解锁

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101189282

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101194966

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101185410

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101188908

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101211767

EX-Solenoid interlock

转到文章页面

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

项目编号 101216375

EX-Solenoid interlock

转到文章页面



系统组件

操动件 AZ 17/170-B11
操动件 AZ 17/170-B11

  • 特别适合滑动门

转到文章页面
操动件 AZ 17/170-B15
操动件 AZ 17/170-B15

  • 特别适合滑动门
  • 特别适合滑动门

转到文章页面
操动件 AZM 170-B25-L-G1
操动件 AZM 170-B25-L-G1

  • 左手边门铰链 (面对危险区的观察点)
  • 带,有 星型把手
  • 符合人体工程学的操作
  • 无需额外门把手
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装
  • 多种门把手可选
  • 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性

转到文章页面
操动件 AZM 170-B25-L-G2
操动件 AZM 170-B25-L-G2

  • 左手边门铰链 (面对危险区的观察点)
  • 带,有 T-型紧固件
  • 符合人体工程学的操作
  • 无需额外门把手
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装
  • 多种门把手可选
  • 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性

转到文章页面
操动件 AZM 170-B25-R-G1
操动件 AZM 170-B25-R-G1

  • 右手边铰链 (面对危险区的观察点)
  • 带,有 星型把手
  • 符合人体工程学的操作
  • 无需额外门把手
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装
  • 多种门把手可选
  • 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性

转到文章页面
操动件 AZM 170-B25-R-G2
操动件 AZM 170-B25-R-G2

  • 右手边铰链 (面对危险区的观察点)
  • 带,有 T-型紧固件
  • 符合人体工程学的操作
  • 无需额外门把手
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装
  • 多种门把手可选
  • 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性

转到文章页面