schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

项目编号: 101192970

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 独立触点输出
  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损

订货数据

型号

EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

商品编号(订购编号)

101192970

EAN(欧洲商品编号)

4030661354415

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

ATEX (Konformitätserklärung)

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆区域

2

22

防爆类别

3G

3D

防爆名称

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

制造商声明

ATEX 2区和22区

总体数据

外壳结构类型

块体

安装条件(机械)

非冲洗

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

203 g

总体数据 - 产品特性

编码

短路检测

交叉电路检测

整个系统检测,状态

先决条件评估单元

常闭 (NC) 数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

25,000,000 操作

B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)

25,000,000 操作

机械参数

活动区域

横向

执行元件

磁铁

冲击能量,最大

1 J

运动方向

正对着活动表面

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

5 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

15 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

备注(重复精度 R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

机械参数 - 连接技术

线缆长度

5 m

连接器

电缆

Number of cable wires

4

线缆截面

0.25 mm2

线缆截面

23 AWG

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器长度

13 mm

传感器宽度

88 mm

传感器高度

25 mm

环境条件

防护等级

IP67

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

开关电压,最大

100 VAC

开关电压,最大

24 VDC

开关电流,最大

0.01 A

开关容量,最大

0.24 W

开关元件

2 NC

转换频率,最大

5 Hz

电气参数 - 数字输出

控制元件的设计

其他,簧片触点

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

当防护门开启时,LED会发光

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

EX-BPS 33-3G/D

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

103050108 EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
  • 独立触点输出
  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 热塑外壳
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 可隐蔽安装
  • 对横向未对准不敏感
  • 无机械磨损

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/27 下午7:09