选择国家
未找到合适的产品?
欢迎拨打技术服务热线:400 821 8833(工作时间:8:00 a.m. ~ 5:00 p.m.)
种类
安全开关与监控装置
带分离式操动件的安全开关
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
显示所有
电磁安全锁
AZM40
AZM150
AZM201
显示所有
限位开关
PS116
PS215
PS216
显示所有
安全铰链开关
安全铰链开关
铰链安全开关
安全传感器
电子安全传感器
安全磁传感器
紧急停止拉线开关
ZQ 700
ZQ 900
RS655
显示所有
紧急停止按钮
紧急停止按钮
触点元件
EFR弹簧元件
显示所有
控制面板
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
显示所有
安全光栅
SLB 240
SLB 440
附件
显示所有
安全光幕,安全光栅
安全光幕
安全光栅
附件
显示所有
双手按钮盒
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
显示所有
使能设备
ZSD
安全触感元件
SMS 4
SMS 5
安全边沿开关
显示所有
脚踏开关
TFH 232
T2FH 232
AS-Interface 安全网络
安全开关
Programming accessories
钥匙转换开关
SVE - 钥匙选择开关 - 联锁装置
SVM1 - 钥匙配电箱
SHGV/ESS21 - 钥匙选择开关
显示所有
安全信号处理
安全监控模块
停止类别 0 (多功能)
停止类别 1 (多功能)
组合(双评估)
显示所有
输入扩展
多功能型
PROTECT
分布式接线模块和接线盒
显示所有
输出扩展模块
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
显示所有
静态监控和延时计时器
多功能型
包含在标准版本中
安全控制器
PROTECT PSC1
配置器 PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
显示所有
系统解决方案
安全接线盒
PROFINET Safety-Field-Box
SFB 预接线电缆和连接电缆
SFB转接电缆
显示所有
AS-Interface 安全网络
串联诊断
安全开关
系统组件
设备附件
显示所有
自动化技术
指令装置与指示灯
"N" 装置
"R" 装置
"E" 装置
显示所有
脚踏开关
F 232
2F 232
LKF
显示所有
感应式接近开关
外壳结构类型:圆柱、螺纹
外壳结构类型:圆柱、平滑
外壳结构类型:块体
显示所有
限位开关
轻型限位开关
中型限位开关
重型限位开关
显示所有
磁簧开关
BN 12
BN 20
BN 31/310
显示所有
拉线开关
PS 216
TQ 200
TQ 700
显示所有
旋转轴限位开关
MSP 452
松绳开关
441 松绳开关
跑偏开关
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
441 跑偏开关
显示所有
凸轮开关
G 50/150 / G50 / G150
微动开关
M 302
M 610
M 630
显示所有
光电接近开关
IFOD - M30
下游设备
DIM
Cameras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
显示所有
防爆设备
带分离式操动件的安全开关
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
电磁安全锁
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
显示所有
磁簧开关
EX-BN 20
安全传感器
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
显示所有
钥匙转换开关
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
显示所有
带安全功能的限位开关
EX-235 金属外壳,带操动件
EX-335 金属外壳,带操动件
EX-T335 金属外壳,带操动件
显示所有
紧急停止拉线开关
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
显示所有
安全监控模块
SRB101EXI - 安全继电器模块,自带安全监控电路
SRB200EXI - 安全继电器模块,自带安全监控电路
安全铰链开关
EX-TV.S 335
指令装置与指示灯
EX-R
组装外壳
触点与发光接线端子
显示所有
跑偏开关
EX-441 跑偏开关
EX-454 跑偏开关
EX-BS655
显示所有
松绳开关
EX-441 松绳开关
限位开关
轻型限位开关
重型限位开关
Safety light curtains, Safety light grids
Safety light curtains
Safety light grids
Pre-wired cable and connectors
电梯开关
控制系统
bp408
bp308
WinMOS® 300
显示所有
门锁开关
AV 15
AV 20
AV 18
显示所有
肯定操作门触点
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
显示所有
磁簧开关
带安全功能的限位开关
Other product series
ZSM241
ZSM476E
显示所有
拉线开关
PS 216
车顶监控(TOCI)
车顶监控(TOCI)
感应式接近开关
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
显示所有
电梯紧急呼叫系统
EasyGate
Lift IP
Lift 1
显示所有
tec.nicum
更多产品/软件
预布线电缆
M8
M12
M18
显示所有
连接电缆
M12
M23
专用电缆和转接电缆
M12
不带电缆连接器
可预先安装
电缆接头
M20
安装附件
防逆转螺丝
tamperproof screws (Stainless steel)
线夹 H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
显示所有
配件SD接口
网关
SD接线盒(用于2台设备的接线盒)
SD接线盒(用于4台设备的接线盒)
显示所有
更多拉绳开关附件
指示灯
拉绳张紧器
安装底板
显示所有
供电单元
供电单元
下载软件
配置软件(安全光栅和光幕)
配置软件(PROFIBUS)
安全参数 SISTEMA / VDMA 66413
显示所有
存档
带分离式操动件的安全开关(存档)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
显示所有
电磁安全锁
MZM 120
AZM 161
AZM 415
显示所有
铰链式安全开关(存档)
铰链安全开关
安全铰链开关
安全传感器(存档)
CSS 16
CSP 34
BNS 16
显示所有
安全光栅和光幕(存档)
安全光栅(存档)
安全光幕(存档)
附件(存档)
显示所有
安全光栅
SLB 200
SLB 400
SLB450
显示所有
安全触感元件(存档)
SL 300
SMS 3
双手按钮盒(存档)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
显示所有
限位开关(存档)
T 240(存档)
335 金属外壳 - EN 50041,带操动件
336 热塑外壳 - EN 50041,带操动件
显示所有
指令和信号装置(存档)
D-Series
E-Series
K-series
显示所有
安全信号处理
AES
AZR
AZS
显示所有
用于急停应用的防护门监控和安全控制模块(存档)
AES 115.
AES 117.
AES 213.
显示所有
输出扩展(存档)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
显示所有
屏蔽监控
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS interface 安全网络(存档)
安全输入模块(存档)
系统配件
设备附件
显示所有
自动化技术
感应式接近开关
磁簧开关
指令装置与指示灯
显示所有
防爆设备
安全传感器
带安全功能的限位开关
带SEP的防爆安全开关 操动件
显示所有
电梯开关
肯定操作门触点
门锁开关
地板及微调开关
显示所有
更多产品/软件
连接器
配件SD接口
下载软件
显示所有
Enabling switches
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
其他文件和更多信息
样册和目录
安全技术服务
产品和系统解决方案
行业
显示所有
一般条款
回执
职业健康和安全指令 2013/35/EU
中国RoHS - 有害物质
Note CCC marking
www.schmersal.com.cn
首页
公司简介
产品
服务
新闻媒体
招贤纳士
活动日程
联系方式
0
购物车
购物车
您的购物车是空的。
登录
登录
立即注册
登录
忘记密码
施迈赛在线产品目录
防爆设备
跑偏开关
EX-BS655
EX-BS655
金属外壳
防护等级 IP66, IP67
不同功能单元的平台概念
操纵杆的角度每次可调节10°
Refine selection
防爆类别
2G
2
防爆名称
D
II 2D Ex ib IIIC Db
1
D
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
2
D
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
1
D
II 2G Ex d e IIC T6 Gb
1
D
II 2G Ex ib IIC Gb
1
防爆:规则
EN 60079-1
1
EN 60079-11
2
EN 60079-7
1
防爆区域
1
2
环境温度,最大
+65 °C
1
+70 °C
2
EX-I-BS655-Z22
转到文章页面
加入购物车
比较
EX-BS655-Z22-DN-2D
转到文章页面
加入购物车
比较
EX-BS655-T22
转到文章页面
加入购物车
比较
EX-I-BS655-Z22
项目编号 153031631
EX-Heavy duty switch
转到文章页面
加入购物车
比较
EX-BS655-Z22-DN-2D
项目编号 153038067
EX-Heavy duty switch
转到文章页面
加入购物车
比较
EX-BS655-T22
项目编号 153045274
EX-Heavy duty switch
转到文章页面
加入购物车
比较
3 搜索结果
每页
12
24
36
系统组件
直式操动件 BS655
BS-B30-150-RVA
跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 30 mm
转到文章页面
加入购物车
BS-B50-150-RVA
跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 50 mm
转到文章页面
加入购物车
BS-B90-150-RVA
跑偏杆,带不锈钢滚轮 ∅ 90 mm
转到文章页面
加入购物车
BS-H50-110-RKS
热塑滚轮摇杆 - 滚轮直径50 mm
转到文章页面
加入购物车
BS-H50-110-RVA
不锈钢滚轮摇杆 - 滚轮直径50 mm
转到文章页面
加入购物车
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
请选择你的语言和国家。
国际化
奥地利
巴西
比利时
波兰
丹麦
德国
法国
芬兰
荷兰
加拿大
美国
挪威
葡萄牙
日本
瑞典
瑞士
土耳其
西班牙
意大利
印度
英国
中国
国际化
EN
奥地利
DE
巴西
ES
PT
比利时
NL
FR
波兰
PL
丹麦
DA
德国
DE
法国
FR
芬兰
FI
荷兰
NL
加拿大
EN
FR
美国
EN
挪威
NO
葡萄牙
PT
日本
JA
瑞典
SV
瑞士
DE
FR
IT
土耳其
TR
西班牙
ES
意大利
IT
印度
EN
英国
EN
中国
ZH