EX-TS335-02Y
项目编号:
101211815
产品描述: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
7H-2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(不适用于安全操作) |
(3) | |
UE | 缓动带交错触头 |
无 | 缓动带非同步触头 |
(4) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(5) | |
RMS | 黄铜滚轮 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 防爆1区和21区
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50041安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号 |
EX-TS335-02Y |
商品编号(订购编号) |
101211815 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661448732 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus IEC Ex CCC EX |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
防爆区域 |
1 21 |
防爆类别 |
2G 2D |
防爆名称 |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
总体数据
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50041 |
B |
外壳材料 |
金属,压铸锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
320 g |
总体数据 - 产品特性
安全功能 |
是 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
冲击能量,最大 |
7 J |
操动力,最小 |
17 N |
操动速度,最大 |
1 m/s |
回弹时间 |
符合操动速度的回弹时间 |
备注(切换时间) |
符合操动速度的切换时间 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆接头截面,最小 |
7 mm |
电缆接头截面,最大 |
12 mm |
线缆截面,最小 |
1 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
38 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
103.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
环境温度,最高(电缆截面 1 mm2) |
+50 °C |
环境温度,最高(电缆选择 2.5 mm2) |
+55 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC 500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
5 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
缓动 |
回弹时间,最大 |
3 ms |
开关频率 |
1,800 /h |
触点材料,电气 |
银 |
发货范围
发货范围 |
防爆螺纹电缆密封套 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
BG检测证书
IECEx认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-T 335 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID n°: 0158 |
EU-Type Examination Certificate: | BVS 09 ATEX E 152 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 27, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/22 下午11:51