schmersal_s_icon.png

EX-ZQ 900-11-3D

项目编号: 101212889

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
131 NO 触点 / 3 NC 触点
222 NO 触点 / 2 NC 触点
022 NC 触点
044 NC 触点
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈
  • 电线张紧和断线检测
  • 单向操作/线长最大75 m

订货数据

型号

EX-ZQ 900-11-3D

商品编号(订购编号)

101212889

EAN(欧洲商品编号)

4030661402215

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002033

ETIM 编号,6.0 版

EC002033

许可 - 标准

证书

ATEX (Konformitätserklärung)

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

防爆区域

22

防爆类别

3D

防爆名称

D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc

总体数据

标准型

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

外壳材料

金属,压铸锌

垫圈镀层材料

涂色

外壳材料

线长,最大

75 m

毛重

1,600 g

总体数据 - 产品特性

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

Feature

one-side operation

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动力,最大

200 N

操动行程

400 mm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆接头截面,最小

7 mm

电缆接头截面,最大

12 mm

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

57 mm

传感器宽度

71.5 mm

传感器高度,最小

221 mm

传感器高度,最大

237 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-20 ... +55 °C

最小相对湿度

30 %

最大相对湿度

95 %

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

4 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

速动型

触点材料,电气

发货范围

发货范围

包括防爆螺纹电缆接头和螺塞

注意

注(通用)

若长度超过10 m,则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。

与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。

嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直

图表

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-ZQ 900-...-3D
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch with safety function
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2021
EN ISO 13850:2015
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 31, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/22 上午12:31