M 610-11-60-1C-I
项目编号:
101091377
- 热塑外壳
- 长寿命
- 焊接、插头或螺丝端子
订货数据
型号 |
M 610-11-60-1C-I |
商品编号(订购编号) |
101091377 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661060606 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
操动件材质 |
Glass-fibre, thermoplastic |
杆材料 |
弹簧钢 |
毛重 |
3 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
1 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
Lever 1C |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动力 |
0.5 N |
接触窗口 |
.3 mm |
喷射力,最小 |
0.1 N |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
备注(切换时间) |
符合操动速度的切换时间 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
环境条件
外壳防护等级 |
IP40 |
夹子或端子的保护等级 |
IP00 |
工作环境温度 |
-30 ... +85 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
污染等级 |
2 |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
开关元件 |
Change-over contact with single break |
开关原理 |
自洁式压力触点 |
回弹时间,最大 |
1.5 ms |
开关频率 |
10,000 /h |
切换时间,最大 |
10 ms |
触点材料,电气 |
银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm) |
语言条件
数据表
UKCA符合性声明
数据表(临时PDF文件)
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/2/11 下午3:10