MS-AZM400

项目编号: 103009179

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 安装件由2块安装板,4颗M6沉头螺钉和4颗M6专用螺母组成
  • 简单固定,特别适合40mm 型材
  • 带有细长孔的安装板可实现最佳对准

订货数据

型号

MS-AZM400

商品编号(订购编号)

103009179

EAN(欧洲商品编号)

4030661472706

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

物料代码

金属薄膜

产品颜色

毛重

396 g

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

120 mm

深度

5 mm

发货范围

安装材料的交付范围

4x 螺钉

4x 螺母

2个 固定安装底板


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/19 上午7:04