MZM 100
- 自动锁定
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
产品描述: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
无 | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
ST | 连接器插头 M23,8+1芯 |
ST2 | 连接插头M12,8芯 |
(3) | |
1P2P | 1个P型诊断输出以及2个P型安全输出(仅与“受监控的电磁安全锁”连接) |
1P2PW | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭,电磁安全锁上锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
1P2PW2 | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭并且能上锁(只与“受监控操动件”配合) |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 无闭锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
R | 电动锁紧力,典型 30 N |
(5) | |
M | 永磁铁,典型15 N |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
锁定力
锁定力,最大
锁定力,最小
操动件,受监控
锁
串联诊断
系统组件
附件
操动件