schmersal_s_icon.png

PS116-T11-ST-S200

项目编号: 103006652

产品描述:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
Z12R速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点

(2)
L200底部连接电缆,电缆长度 2m
LR200右侧连接电缆,电缆长度 2m
LR300右侧连接电缆,电缆长度3 m
LR500右侧连接电缆,电缆长度5 m
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STR连接器插头 M12, 右边

(3)
S200直杆S200 Ø 6 mm
R200滚轮直动头顶部 R200
K200滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm
K210滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm
K230斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm
K240斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲
K250斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲
H200滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm
N200滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm
J200棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm

(4)
0原材料 轮/杆:塑料
1原材料 轮/杆:不锈钢
2原材料 轮/杆:黄铜
3原材料 轮/杆:铝
4原材料 轮/杆:铁
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 联接插头 M12, 底部
  • 缓动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
  • 热塑外壳
  • 对称外壳
  • 防护等级 IP66, IP67

订货数据

型号

PS116-T11-ST-S200

商品编号(订购编号)

103006652

EAN(欧洲商品编号)

4030661442839

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50047

B

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,压铸锌,铬

活动区域

金属薄膜

毛重

64 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

直杆S200

机械寿命,最少

10,000,000 操作

操动力,最小

10 N

肯定断开操作力,最小

40 N

操动速度,最小

60 mm/min

操动速度,最大

0.5 m/s

肯定断开力矩

0.6 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器位置

底部

连接器

连接器M12,4芯

线缆截面

0.5 mm2

端子(机械)

底面

机械参数 - 尺寸

传感器长度

16.6 mm

传感器宽度

31 mm

传感器高度

64 mm

环境条件

防护等级

IP66

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

300 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

污染等级

3

电气参数

要求额定短路电流

400 A

应用类别 AC-15

240 VAC

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1.5 A

开关元件

1个NO 触点, 1个NC 触点

开关原理

缓动

回弹时间,最大

3 ms

开关频率

5,000 /h

切换时间,最大

5.5 ms

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/4 上午2:03