RWS - 选择开关

RWS - 选择开关

产品描述:

-
(1)DT(8)(2)按钮
(1)DM(2)带有防尘膜片的按钮
(1)DL(8)(2)带灯按钮
(1)DLM(2)带有防尘膜片的带灯按钮
(1)ML(2)平顶指示灯
(1)MLH(2)突顶指示灯
(1)DP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,无闩锁
(1)DTP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,无闩锁(仅N程序)
(1)DLP(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮点亮,无闩锁(仅N程序)
(1)DRR(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过旋转和拉动解锁(仅在N程序中拉动)
(1)DRZ(3)(8)(2)蘑菇头撞击按钮,带闩锁,通过拉动解锁
(1)WS21(4)(5)带2个位置的选择开关
(1)WT21(4)(5) 具有1个瞬时位置的选择开关
(1)WS32(4)(5) 具有3个保持位置的选择器开关
(1)WT32(4)(5) 带2个键位的选择开关
(1)WST32(4)(5) 选择开关:开关;锁闭
(1)WTS32(4)(5)选择开关:开关;锁闭
(1)SS21S(4)(5) 带2保持位置钥匙选择开关
(1)ST21S(4)(5)带1瞬时位置钥匙选择开关
(1)SS32S(4)(5)带3保持位置钥匙选择开关
(1)ST32S(4)(5) 带2瞬时位置钥匙选择开关,左和右
(1)SST32S(4)(5) 钥匙选择开关:开关,锁定
(1)STS32S(4)(5) 钥匙选择开关:锁定,开关
B插头

(1)
-指令和信号装置:
E"E" 装置
N"N" 装置
R"R" 装置

(2)
-按钮表面颜色:
SW黑色
GB黄色
RT红色
GN绿色
WS白色
BL蓝色
GR灰色

(3)
-蘑菇型按钮的圆顶直径  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-拔动长度 mm:
短拔动
.1长拔动

(5)
-拔动杆颜色:
灰色
WS白色

(6)
-钥匙拔出位置(3个位置):
1左边
2中间
3右边

(7)
-钥匙拔出位置(2个位置):
1左边
2右边

(8)
-膜的颜色(仅N程序):
白色
GR/黑色
BL/蓝色
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

RWS21

项目编号 101188350

Front element selector switch

转到文章页面

RWS21.1

项目编号 101195517

Front element selector switch

转到文章页面

RWS32

项目编号 101188353

Front element selector switch

转到文章页面

RWS32.1

项目编号 101195590

Front element selector switch